盘式联轴器

KD 盘式联轴器可为驱动机和从动机提供稳定的动力传输,并符合其对联轴器维护成本低、不需润滑的要求。
KD 盘式联轴器设计可应用于所有通用传动装置,例如离心式水泵、发电机、冷却塔、机床、印刷机、纸浆和造纸机。 联轴器可通过安装在轮毂的联轴器轴承传递扭矩,调节轴承间的角补偿,轴向不对中。轮毂通过垫片或套筒组件连接于弹性盘部件。
所有介绍的盘式联轴器都使用不锈钢盘作为灵活部件,具有高强度和良好的抗磨损性(图1)。 每个盘部件可容纳 0.5° 连续角度误差并且可以承受两倍于连续扭矩的启动峰值。 流线型设计可确保设备轴承反应负载最小化。 该盘式联轴器为自引导式 不需要额外限流浮箍。
所有盘部件均由自锁螺母统一组装,用以防止零件松动,简化安装和替换过程。
KD21联轴器专为需要中等轴间距的中型、重型应用而设计。 由于这种联轴器采用最少数量的部件,也因此能够产生应用于隔盘的经济型耦合解决方案。 大尺寸KD21系列能够适用于更大型、更高功率的机器。 生产标准采用AGMA等级9。
KD2联轴器专为需要中等轴间距的中型应用而设计,其标准符合API 610规定的工业泵联轴器标准。 工厂装配的挠性中心区作为一个整体进行安装或半隐形。 生产标准采用AGMA等级9。
The KD10 系列轴承,本产品为强耦合齿式联轴器标准件。 KD10系列联轴器功率容量大,行业领先,操作简易,从润滑式联轴器改为维护成本较低的盘式联轴器极为方便。
其开口垫片可简单远离轴毂,从而快速安装、替换盘装置,无需移动相连接的机器。 产品工艺符合AGMA(美国齿轮制造协会)8级标准.
SKF logo