弹性联轴器

弹性联轴器含有预压橡胶的弹性化合物,可提供额外强度,延长使用寿命。 该联轴器可容纳所有类型偏差。 轮毂材质为高强度铝合金,既轻巧又防腐蚀。 其中橡胶成分主要用于减震,使动力传输流畅、安静,从而保护驱动力以及驱动机器。
安装简单 由于橡胶部分为分割式嵌件,它可以在轴对齐后进行插入式安装。

完全弹性联轴器

该联轴器可容纳 1° 的不对中且可以承受两倍于连续扭矩的启动峰值。 反转一个或两个轮毂可使联轴器用于不同的轴端间距。
SKF logo