适用于注油法的挠性联轴器

SKF注油法适用于安装挠性联轴器.

通过注油法安装挠性联轴器,可实现光轴、圆柱轴的高扭矩充盈配合。
由于不需要加工键槽,花键或锥形轴,可以直接使用小直径轴承,从而减少重量。
安装拆解简单快捷,除了泵组不需要其他外部工具。

原理

上述联轴器工作原理和SKF液压联轴器相同。例如:较厚的内锥度外套筒(此处指挠性联轴器轮毂)驱动较薄的外锥度内套筒。 然后在套筒间注入润滑油确保消除锥面摩擦。 更多详情请参见OK联轴器一节。
该联轴器的内置液压装置可产生油压,从而驱动内套筒挠性轮毂。
SKF logo