齿式联轴器

齿轮联轴器为扭转刚性联轴器,并提供两种设计,即完全挠性联轴器和挠性/刚性联轴器。 完全弹性联轴器有两个轮毂和两个外套筒,分别配有一个外齿轮和一个内齿轮。 该产品为万向联轴器,应用广泛,可以调节所有偏差(角向补偿、偏移和结合), 且适应大型轴距。 因此,设备、轴承、密封件以及轴不需承受额外的力量。这个力量往往与刚性联轴器出现的不可避免的对中误差有关,而且有时幅度较大。
弹性/刚性联轴器包括一个半弹性联轴器和一个半刚性联轴器。 它虽然不能容纳传动轴的平行位移,但是可以容纳角度偏差。 该类型联轴器主要应用于“浮动轴”。
型号010 - 070都带有20°压力接触的鼓形齿(图1)。 使之可以容纳每个齿轮齿轮啮合1,5° 的静态角偏差。 但是,减少操作偏差可以延长联轴器的寿命和其他机器零件的寿命,例如轴承等。
每个套筒法兰都配有两个180° 转向的管堵头。 能够安装带有互成90°的四个润滑头的完全弹性联轴器,以促进润滑(图2)。
丁腈橡胶O型圈装在外套筒上,以保持润滑脂并排除污染物(图3)。
型号080-型号300为直齿式联轴器(fig 4)。 它们可以容纳每个齿轮齿轮啮合 0.5° 的偏差。 这些型号还配备了一个活动端环,便于安装而且允许进行轮齿检查。 KSG润滑油可使帮助该产品保持最大操作寿命。 更多详情请参见润滑
SKF logo