润滑

联轴器专用润滑油不同于轴承滑脂或通用润滑油,它必须要承受联轴器旋转时产生的离心力。 KSG和KHP润滑油,专为联轴器设计,可承受所有联轴器应用产生的高强度离心力。 而这种离心力可能会导致最重要的基础油从皂基增稠剂和添加剂中分离出来。 不同于含有锂基增稠剂的润滑油,KSG和KHP润滑油采用聚乙烯增稠剂,这种增稠剂和基础油的密度更为相近,所以更不容易和基础油分离。
KSG润滑油适用于转速在3600 r/min 以下的联轴器,而KHP系列润滑油则更适合转速在3600 r/min以上的联轴器。

KSG标准联轴器润滑油

KSG润滑油符合NLGI(美国润滑脂学会)一级标准,含极压(EP)添加剂,适用于标准工业服务中任何需要润滑油的联轴器,例如齿轮、叶栅和链式联轴器。 KSG润滑油专为联轴器润滑研发,性能优越,远远超过其他可用于联轴器的普通润滑油。

KHP高性能联轴器润滑油

KHP润滑油符合NLGI(美国润滑脂学会)一级标准,含极压(EP)添加剂,在延长操作时间、延长二次润滑的间隔时间方面性能优越,超过设计要求。 我们推荐需润滑高速齿式联轴器使用KHP润滑油,主要用于石油化工、加工业和公用事业产业等。
其他润滑油最低要求:
  • NLGI一级(转速在300 r/min以下,NLGI 0或00级)
  • 最大皂基含量为13%
  • 最小基油粘度为40 °C时600 mm2/s
  • 润滑油中的皂基不能因离心力作用而从基础油中分离。
SKF logo