安装和拆卸

安装

运用SKF注油法,用液压环或液压螺母将螺旋桨液压安装在圆锥底座上。 在整个安装过程中,获得过盈配合需要巨大驱动力,但是配合面之间的油力会大幅度减小驱动力。 这层薄油膜分开了接触面,不仅减小了摩擦,也降低了接触面微动损伤的风险。
达到所需的轴向驱动力后,就可以导出接触面之间的油。 以此在轮毂和轴建立强大的吸力,所有轴表面都可以用来传递动力。

拆卸

拆卸时,先在接触面注入油,然后用轴向压缩力从圆锥底座上卸下螺旋桨。 为安全起见,液压环或螺母用于制动螺旋桨轴向旋转。 安装船销或舵柄等部件方法相同。
SKF可以为所有设备部件提供液压安装,这一点对广大用户来说是一个巨大的优势。 液压环、液压螺母、泵、高压注油器等各零件型号齐全。
SKF泵728619适用于安装液压环和为螺旋桨轮毂注油。 型号为OKTC 505 或更大的THAP 150建议使用气动泵。
SKF logo