应用场合

船舶应用

OKCX
OKCX联轴器的内套筒运用先进的等离子技术在其表面附加了碳化物涂层。
SKF耦合系统自20世纪40年代起就是船舶业的合作伙伴,并在当时发明了注油法。 此后,SKF为世界各地船舶和动力装置提供了超过35000个联轴器。

风电机组应用

风电机组联轴器
为适用于有限空间而设计
SKF液压联轴器,为风电机组(OKCK)设计,可在有限空间内安装,同时保留传统SKF液压联轴器的优点: 迅速简便地完成安装和拆卸任务。
SKF logo