安装和拆卸

  1. 首先把联轴器位置摆正。 高压注油器连接至A,低压连接至液压腔B(图1)。
  2. 高压使油注入A,在内外套筒间形成一层油膜,以消除金属接触,减小摩擦力(图2)。
  3. 当套筒间形成一层良好的油膜时,油会从内套筒粗端流出。 泵将油抽进B,外套筒开始推动锥体。 油不断注入套筒间(A),以避免金属接触(图3)。
  4. 当联轴器外直径增长到预定值时,联轴器到达其最终位置。 油泵可以停止工作,但是要保持B的压力。
  5. 内外套筒接触面之间的油被抽出时,摩擦已恢复,B的低压也得到释放。 所有需要用油连接的部件已装配好。 联轴器的裸露部分包覆一层防锈剂,联轴器能实现多年无故障运行(图4)。
SKF logo