安装配置

外套筒定位装置

轴径大于200 mm的OKC联轴器和轴径大于300 mm的OKF联轴器都配有锁定杆,在运输以及安装和拆卸联轴器的过程中防止外套筒在内套筒上发生意外位移(图1)。 当安装联轴器时,锁杆也会锁住螺母。

OKC联轴器安装配置

为了便于安装和拆卸大型OKC联轴器,最好安排使用一些起重设备。 所显示的配置类型也允许径向轴对中。 这两种情况支撑架都需要根据轴而移动。

选择I

轮式运输机有两个液压起重器,位置如图所示。 这使联轴器能按具体要求进行调节(图2)。

选择II

空中吊运车位于联轴器上方,配有两个固定的链动滑轮。 吊绳如所示位置,根据要求进行调节(图3)。
SKF logo