动力传动容量

在外套筒被轴向驱动后,OKC联轴器传输的扭矩会直接在联轴器内套筒和轴承之间的表面上按比例分配压力。 当外紧定套直径的增量为表中列出的 OKC、OKCS 和 OKCX 联轴器的 ΔD 规格和 OKF 联轴器的规定驱动长度时,就达到必要的驱动,该驱动将确保 OKC 和 OKCS 联轴器的压力为 120 N/mm2 用OKCX和OKFX联轴器,70 N/mm2 用于 OKCX 联轴器和 100 N/mm2 用于 OKF 联轴器。
表中列出了最大扭矩,可用下列公式计算出最大传送扭矩:
Mtmax = π da2 B p μ / 2000


Mtmax=最大可传输扭矩[Nm]
da=轴径[mm]
B=有效压力长度(等于da) [mm]
p=轴和内套筒之间的最小表面压力[N/mm2]
  • 120 N/mm2 用于 OKC 和 OKCS
  • 70 N/mm2 用于 OKCX
  • 100 N/mm2 对于 OKF
μ=
摩擦系数(0.14, 用于OKCX 0.3)
如果联轴器需要承受轴向力,那么它们对力传输容量的影响可以忽略不计。 传送扭矩可通过下列公式获得

Mt = √(Mtmax2 - ( Fa da / 2000)2)


Mtmax=最大可传输扭矩[Nm]
Fa=轴向力[N]
da=轴径[mm]
允许扭矩可通过下列公式获得:

M = Mtmax 或 Mt / f


M=允许扭矩[Nm]
Mtmax=最大可传输扭矩[Nm]
f=安全系数选择可参照下
SKF logo