为了便于OKC、OKCX、OKCS和OKCK联轴器轴对齐,其中一个轴需要特殊设计,使联轴器可以在它上面滑行足够长度然后露出联轴器底座最外层部分。 表面粗糙度不超过Ra2.5 μm ISO(国际标准化组织)公差等级8适用于规格在25-90 mm之间的联轴器底座。 ISO公差h7适用于更大的直径()。

OKC联轴器空心轴

如果要达到相同的压力和动力传递容量,和实心轴相比,空心轴需要更进一步推动外套筒。 轴也必须通过套筒在联轴器底座下凹处收缩来进行加固。 这样可以防止在安装联轴器时轴材料产生的压力超过规定允许值。
增强型套筒应使用钢化钢铁制造,屈服点至少为850 N/mm2。 套筒长度应比压力长度(= A2 - A3 + 15 mm)长15 mm。 外径、套筒和轴之间需要的过盈,以及驱动距离的增量(规格A3为减量)可以从中获得,得出直径比dc/da的不同值。
套筒外部直径和轴槽可适公差范围分别为 IT6和IT7。 请注意,只有在安装加固套筒后方可加工联轴器底座至规定的公差。

示例

OKC联轴器安装在轴上,轴的外径为400 mm,孔为120 mm。
即dc/da = 120/400 = 0,3

增强型套筒的外径根据以下公式获得:
db/da = 0.49,即db = 196 mm。

过盈量δ通过以下公式获得
δ/db = 0.0013,即δ = 0.25 mm
驱动距离的增量R通过比率R/da = 0.009获得。因此产品表(30 mm)中的规格A3 必须减少3.6 mm。
当空心轴内外径比超过0.55时,不能充分实现正常压力和扭矩传递。 在这种情况下,请咨询本公司当地代表。

用于OKCX、OKCS、OKCK和OKF联轴器的空心轴

关于如何在空心轴上安装OKCX、OKCS、OKCK和OKF联轴器,请联系本公司当地代表。
SKF logo