超紧配螺栓工作原理

该螺栓两头均有螺纹,并配有一个锥柄。 和锥柄相配套的是一个配有相应锥型孔的膨胀套筒。 两个螺母组成单元(图1)。 套筒的外形是一个圆柱体,尺寸符合原始间隙配合,厚度是螺孔直径的0,05 到 0,15%。 螺孔表面的光洁度要求并不高。 普通钻孔即可。
该螺栓需手动安装到孔内。 将锥柄插入套筒的锥形孔中,套筒扩大,实现径向过盈配合。 其中螺栓的一个螺帽由液压旋紧,另一个则需手动旋紧。 通过张紧轮释放压力,可以对螺栓施加预紧力。
螺栓预紧力会使螺栓直径略微减小。 但是, 螺栓直径的收缩会被之前套筒膨胀所抵消。 套筒膨胀和螺栓拉紧都会由该零件工具集内的液压张紧装置精密控制。
移除螺栓时,只需在套筒和螺栓间的椎体结合面加入润滑油。 润滑油会流入螺栓中间的联接处。
液压张紧装置的操作压强为150 MPa(兆帕)(21 300 psi 英镑/平方英寸 ). 泵体上的压力表可以准确测量膨胀与张力的大小。
SKF logo