超紧配轴对中工具

它是什么

...实现螺栓孔之间完美的径向配合,且能大量节省时间
例如安装高科技过盈配合联轴器,超紧配联轴器螺栓时,(已被上千实际应用证明),超紧配轴对中工具运用液压完成工作——在这种情况下, 校对轴法兰的角度偏差。 操作简单快捷,具有可预测性和重复性。 超紧配轴对中工具套装仅由少数元件组成,但是功能强大,工作精密。

它能做什么

超紧配轴对中系统可去除任务中一切不确定因素,达到螺栓孔完美径向配合,并且大幅度节约时间。 它为完美对中提供了卓越的解决方案。 操作不再需要蛮力。 可手动安装(或卸下)套筒和轴对中螺栓。 液压力作用于膨胀螺栓,使对中套筒强力膨胀,从而产生强力使联轴器螺栓孔达到超精密径向对齐。

它是如何完成工作的

完成传统轴向对齐步骤后,超紧配轴对中工具可以使两法兰实现无讹角对齐。 操作过程简单,类似于我们熟悉的采用超紧配膨胀螺栓的范例。

它如何工作:

  • 将两个法兰放在一起,使他们的导向器相接触。
  • 当螺栓孔内两法兰不一致不超过0.4 mm(0.02‘’)时,大幅度角偏差才可以被纠正。
  • 将两个对准螺栓分别插入两个完全相反的螺栓孔中。
  • 将两个没有套筒的对准螺栓分别插入两个完全相反的螺栓孔中,和之前的两个对准螺栓成90°角。
  • 现在,可以将张紧器固定到系紧螺栓的螺纹上。 作为系统的一部分,所提供的工具可用来拉拢联轴器导向器,直到法兰面可以互相进行金属接触。
  • 然后轴对齐螺栓需要运用张紧器(再一次运用辅助工具)进行扩张,在螺栓孔内产生强大的径向力使两个法兰完美对齐。
  • 预载4个螺栓,然后上紧螺帽保持预载,他们会在对齐位置固定好联轴器。
  • 现在,已经准备好给联轴器安装超紧配螺栓,之后就可以将轴对中工具卸下。 联轴器现在则会保持完美对齐,直到下一次组装前。

以下为超紧配轴对中螺栓系统元件:

4个螺栓
4个膨胀套筒
8个指导螺母
2个间隔圈
2个安装环
2个拆卸环
1个心轴
SKF logo