SH轴套

SH轴套的内外套筒元件的螺纹和分锥角相对应。 将带螺钉的螺母安在内套筒元件上。 上紧螺钉后,外套筒元件会承受轴向压力然后沿螺纹向内套筒元件推进。 有槽的内套筒元件将被压至紧靠轴和外套筒元件,外套筒元件如果有槽,将被压至紧靠轮毂(图1)。

不需要槽连接

使用SH轴套进行安装不需要扩大轴直径,也不需要加工键槽和保证轴向联接,可有效节约时间。

此处为轮毂

轮毂/轴承的安装往往需要一些中间枢纽。 它们作为轮毂的组成部分,需要正确连接或者焊接到轮毂上。
SH轴套材质为焊接钢。 配有无槽外组件,可直接与毂孔焊接。
它作为中间枢纽可以节省时间和材料。

无需担心滑动

SH轴套专为重负载设计,同时适用于扭矩和轴向力。 但是,精确加工以减少轮毂和轴承之间的公差扔十分必要。 SH轴套对公差范围的要求是轴承在h11-k6内,轮毂在 H7-H11内。

可以不考虑温度因素

SH轴套完全机械化。并无热敏液压件。 因此,应用范围广,可在适应极冷和极热条件。
SKF logo