安装和拆卸

安装

安装顺序(图1
  1. 检查注意,锁紧螺钉不要从螺母后部突出。
  2. 尽量上紧内套筒上的螺母。
  3. 将外套筒拧到内套筒上,使其紧靠螺母。 注意外套筒为左旋螺纹。
  4. 插入锁紧螺钉使其刚好靠在外套筒即可。
  5. 插入轴并安装轮毂。
  6. 然后交替上紧锁紧螺钉。 检查是否被正确上紧,所有螺钉都要检查两次以上。 (必须保证最大扭矩传动,推荐使用扭矩扳手。)

以下步骤需严格遵守:

  • 螺母和轮毂之间需留有1 mm左右的空隙。 (图2
  • 安装外套筒(4)和轮毂(5)时,从螺母处进行轴向移动。
    安装后,要确保轮毂不会碰到轴肩。 因此,在轮毂和轴肩之间留出空隙很重要。
  • 如果外套筒不能轴向运动,内套筒将会以螺母的方向滑动轴。 发生的摩擦损失会造成扭矩容量减小。 按照这种方法安装轴套,扭矩容量只有说明容量的70%。

拆卸

  1. 旋松锁紧螺钉,使他们不再和衬套接触。
  2. 轻轻旋松螺母。
  3. 轻轻敲击螺母或者外套筒,使锥形螺纹释放其吸力。
SKF logo