轴和轮毂

轴承圆度

轴圆度公差带为IT7-IT8。例如,轴支持SH套筒的部位的圆度和直线度的公差应该在上述规定的范围内。 上述公差同样适用于轮毂。

表面粗糙度

轴的表面粗糙度最大应为3.2 Ra

空心轴

空心轴(图1)允许的最大内径可通过以下公式获得:

dhmax = d v((Rp0.2 - 2(Py D)/d)/(Rp0.2))

式中

dhmax=允许轴最大内径[mm]
d=内套筒孔直径[mm]
Rp0,2=轴材料屈服极限[N/mm2]
Py=轮毂表面压力[N/mm2]
D=外套筒直径[mm]
轴和轮毂的公差详情见
SKF logo