附件

为了在设计和机械组装过程上协助客户,SKF 开发了螺母和滚珠丝杠总成的可选附件。

对于 SX / BX 螺母,专用法兰可连接至螺母螺纹鼻,这样的装配在应用配合中更加适用。 根据要求提供定制的解决方案。

专为标称直径为 16 mm 及以上的滚珠丝杠设计的全套支撑轴承。 按照SKF 的端部加工建议,这些支撑轴承可以轻松地安装到丝杠轴端上。 

有三种类型的支撑轴承可用于固定轴向安装
  • FLBU 类型,用于固定轴向安装 
  • PLBU 类型
  • 以及做纯径向支撑的 BUF 类型
所有都安装有 SKF 优质轴承,已密封,终身免润滑。 SKF 拥有这些支撑轴承的库存,可以迅速发货。

SKF logo