用于滚子丝杠的支撑轴承

FLRBU滚子丝杠支撑轴承
SKF提供各种支撑轴承,用于安装在行星和再循环滚子丝杠的机械加工端上。 这些支撑轴承融合了高性能的SKF滚珠轴承以及有效的密封解决方案,确保延长整个滚子丝杠总成的使用寿命。
FLRBU支撑轴承还可用于滚珠丝杠应用,即当专为滚珠丝杠(FLBU、PLBU和BUF型号)设计的标准支撑轴承未涵盖应用载荷要求时使用。

FLRBU滚子丝杠支撑轴承


特点和优势

  • 由磨钢制成的精密机械加工轴承座
  • SKF预载荷角接触球轴承72或73系列,背对背排布(1+1 用于尺寸较小的,2+2 用于尺寸较大的)
  • 可按要求选择不同的轴承排布方式,如应用是轴向载荷并具有首选方向时(1+3或3+1)
  • 轴承承载能力与滚子丝杠承载能力匹配
  • 两个紧箍密封件
  • 标准高精密KMT螺母
  • 用于FLRBU系列的标准丝杠轴端加工
  • 标称直径达80 mm的SR滚子丝杠和标称直径达100 mm的SV滚子丝杠的标准品种。 对于大型滚子丝杠或重载荷应用,请咨询SKF。 
  • 完整的轴承总成可随时使用,简化了应用设计,更易于订购
  • 快速装配至轴端
  • 消除大多数轴承和密封件总成的技术风险
  • 具有预加载的背对背轴承总成,提供刚度和精确的滚子丝杠定位
  • 终生润滑型/免维护型
SKF logo