精密轧制滚珠丝杠

高精密轧制滚珠丝杠

精密轧制滚珠丝杠
SKF滚珠丝杠总成提供了高性能解决方案,适用于要求精密驱动、耐用性和价值的各种应用。
高科技机械结合冷成型和冶金工艺的精确控制,可为丝杠带来几乎与研磨滚珠丝杠相同的精度和性能,但成本更为低廉。 标准导程精度为ISO 286-2:1988的G9。SKF标称直径为 20 mm及以上的丝杠轴始终满足G7导程精度的要求。 根据要求,SKF可提供达到 ISO 3408-3:2006的G5导程精度要求的滚珠丝杠,适用于定位丝杠,并匹配导程精度为G5的研磨滚珠丝杠。

完整的配置

为缩短交货时间,SKF 在欧洲和北美建立了快速服务设施,提供标准螺杆、螺母和附件加上大多数常见尺寸的行星和循环滚子丝杠等。 在一定数量和轴设计条件下,SKF可以提供库存产品,包括按照标准加工的轴端,或按客户要求加工的轴端。 请咨询您的 SKF 分支办事处了解这项服务的所有可选项。

如何进行最佳挑选?

在SKF精密轧制滚珠丝杠系列中,您一定能找到适合您应用需求的产品:
  • 微型滚珠丝杠(标称直径降至6 mm,滚珠通过嵌件或一体式管进行再循环)是一个结构紧凑、高性能驱动的解决方案
  • 多数微型滚珠丝杠系列还可选择不锈钢材料
  • 标称直径为16至63 mm的较大型轧制滚珠丝杠可选择多种螺母设计、轴向游隙、反向游隙消除或预载,以满足您对方便运输和精密定位丝杠的要求。
  • 针对这些较大型丝杠,SKF已经开发一系列附件,如可选螺母法兰和支撑轴承,以方便系统集成。
  • 大导程轧制滚珠丝杠为特定应用提供最大线速度
  • SKF也提供完整的滚珠丝杠解决方案以及针对系统惯性应用的旋转螺母。 请联系您的 SFK 分支办事处了解该项产品的相关技术。

SKF Ball screw

SKF logo