大导程轧制滚珠丝杠SL /TL

大导程轧制滚珠丝杠SL /TL
专为需要高直线速度以提高生产率的应用设计,SKF 的大导程滚珠丝杠采用了精密滚动技术和通过螺母端顶盖进行再循环的技术。 凭借精密研磨螺母外径和法兰面,这一设计极其适用于定位应用。 如需进一步定位精确度,SKF为这一系列提供消除反向游隙。

特点和优势

  • 用于润滑嘴或SKF系统24自动润滑组件的注油孔
  • 螺母两端标准保护,在再循环顶盖装有综合刮器 (NOWPR)
  • 螺母两端可选双重保护,在再循环顶盖处装有额外的刮刷器(WPR)
  • 可选在轴和螺母表层上进行涂覆
  • 可选安全螺母。 请联系 SKF
  • 可选支撑轴承
  • 高达nd0 = 90000的高转速,从而使线速度也高达110 m/min
  • 螺母设计能够很好地适应运输或定位丝杠所需的高速要求,如在木工和注塑机、选取放置机等某些功能上。
技术参数SL 版
标称直径
从 25 至 50 mm
导程
从 20 至 50 mm
基本的动载荷承载能力
从 22.3至 92.9 kN
基本的静载荷承载能力
从 50.6至235.1 kN
最大轴向游隙
0.08 至0.12 mm

技术参数 TL 版
标称直径
从 25 至 50 mm
导程
从 20 至 50 mm
基本的动载荷承载能力
从 12.3 至 51.2kN
基本的静载荷承载能力
从 25.3至117.6kN
最大轴向游隙
0,08 至0,12 mm
预载荷扭矩(轴向间距为 0)
0.01-0.33 至 0.21-0.98 Nm

典型应用

  • 木工
  • 机床
  • 和许多其他应用


大导程轧制滚珠丝杠SL /TL

SKF logo