不锈钢微型系列SDS / BDS / SHS

不锈钢微型系列SDS / BDS / SHS
SKF 不锈钢微型滚珠丝杠采用精密滚动技术制造。 它们可以提供结构紧凑、高效的驱动解决方案,能在严苛环境下长时间使用。 螺母配备有螺纹鼻端,可轻易与任何组合配合使用。 我们也提供定制解决方案。

特点和优势

  • 根据不同尺寸,可选0.02至0.03 mm的减少轴向游隙
  • 标准导程精密G7和G9
  • 轴和螺母的材料为X30Cr13(与AISI 420类似)
  • 滚珠的材料为不锈钢 X105CrMo17 (与 AISI 440C类似)
  • 可选特定尺寸的安全环
  • 可选特定尺寸的刮器。
  • 出色的可重复性和定位精确度 
  • 平顺运行
  • 超紧凑螺母设计,带螺纹鼻端,易于安装
  • 可根据要求提供大尺寸滚珠(BDS型号),从而消除反向游隙
  • 适用于在使用前储存较长时间,或拥有较长使用寿命的应用
  • 适用于干净环境下的操作

技术参数

标称直径
6 至16 mm
导程
2 至5 mm
基本的动载荷承载能力
从 1,2 至 4,8 kN
基本的静载荷承载能力
从 1,1 至 5,4 kN
最大轴向游隙
0,05 至0,07 mm

典型应用

  • 医疗仪器
  • 医疗成像
  • 光学行业
  • 航空航天
  • 半导体行业
  • 工程机械
  • 和许多其他应用


不锈钢微型系列SDS / BDS / SHS

SKF logo