微型系列SD/BD/SH

微型系列SD/BD/SH
SKF的微型滚珠丝杠采用精密滚动技术,能够提供结构紧凑、高效的驱动解决方案。 螺母配备有螺纹鼻端,可轻易与任何组合配合使用。 我们也提供定制解决方案。

特点和优势

  • 根据不同尺寸,可选0.02至0.03 mm的减少轴向游隙
  • 根据不同尺寸,通过嵌件 (SD/BD) 或管 (SH) 进行再循环
  • 可选在轴和螺母表层上进行涂覆
  • 可选特定尺寸的安全环
  • 可选特定尺寸的刮器。
  • 出色的可重复性和定位精确度
  • 平顺运行
  • 超紧凑螺母设计,带螺纹鼻端,易于安装
  • 可根据要求提供大尺寸滚珠(BD型号),从而消除反向游隙
  • 优良的后驱动

技术参数

标称直径
6 至16 mm
导程
2 至12,7 mm
基本的动载荷承载能力
从 1,9 至 10,7 kN
基本的静载荷承载能力
从 2,2 至 17 kN
最大轴向游隙
0,05 至0,07 mm

典型应用

  • 便携式工具
  • 医疗仪器
  • 医疗成像
  • 光学行业
  • 航空航天
  • 和许多其他应用


微型系列SD/BD/SH

SKF logo