精密轧制滚珠丝杠DIN标准SND / BND / PND

精密轧制滚珠丝杠DIN标准SND / BND / PND
这一系列的滚珠丝杠拥有可替换性且具有卓越的价值,是研磨滚珠丝杠的有力替代品。 SKF的滚珠丝杠带符合DIN标准69051的螺母设计,其基于精密滚动技术,提供结构紧凑、高效的驱动解决方案。
由于螺母外径、法兰面和螺母螺纹都经过精密研磨,因此这一设计最适用于需要定位的应用。 如果需要进一步的定位精确度,SKF为这一系列提供反向游隙的消除或带预载荷。

特点和优势

  • 根据不同尺寸(SND版本),可选0.05至0.08 mm 的减少轴向游隙
  • 根据滚珠丝杠尺寸(PND版本),滚珠丝杠Ca值的标准预载荷为7%至8.5%
  • 标准综合再循环嵌件
  • 可选钢材再循环嵌件
  • 标准导程精密G5、G7和G9
  • 螺母研磨外径/法兰面
  • 精密研磨螺母螺纹
  • 用于润滑嘴或SKF系统24自动润滑组件的注油孔
  • 可选在轴和螺母表层上进行涂覆
  • 可选安全螺母
  • 可选刮器
  • 可选支撑轴承
  • 紧凑螺母/一体式法兰,便于安装
  • 该设计极其适用于定位丝杠。 研磨滚珠丝杠采用G5导程精密度
  • 可选钢材再循环嵌件可以用作适应严苛或垂直应用的安全装置。
  • 可根据要求提供大尺寸滚珠(BND型号),从而消除反向游隙
  • 一件式螺母带内部预载荷,从而带来紧凑性和优化的刚度(PND版本)。

技术参数

标称直径
从 16 至 63 mm
导程
从 5 至 10 mm
基本的动载荷承载能力
从 5,5 至 81,5 kN
基本的静载荷承载能力
从 7,1 至 206,9 kN
最大轴向游隙
0,07 至0,12 mm

典型应用

  • 机床
  • 木工
  • 印刷
  • 纺织业
  • 注模
  • 和许多其他应用


精密轧制滚珠丝杠DIN标准SND / BND / PND

SKF logo