精密轧制滚柱丝杠,圆柱法兰SN / BN / PN

精密轧制滚珠丝杠SN / BN / PN
SKF的滚珠丝杠带圆柱法兰螺母设计,基于精密滚动技术,提供结构紧凑的高效驱动解决方案。 由于螺母外径、法兰面和螺母螺纹都经过精密研磨,因此这一设计适用于大多数需要定位的应用。 如果需要进一步的定位精确度,SKF为这一系列提供反向游隙的消除或带预载荷。
这一系列的滚珠丝杠拥有卓越的价值,是研磨滚珠丝杠的有效替代品。 此外,在多数应用中,它还可与DIN螺母设计进行互换,成本低廉。


特点和优势

  • 根据不同尺寸(SN版本),可选0.05至0.08 mm 的减少轴向游隙
  • 根据滚珠丝杠尺寸(PN版本),滚珠丝杠Ca值的标准预载荷为7%至8.5%
  • 标准综合再循环嵌件
  • 可选钢材再循环嵌件
  • 标准导程精密G5、G7和G9
  • 螺母研磨外径/法兰面
  • 精密研磨螺母螺纹
  • 用于润滑嘴或SKF系统24自动润滑组件的注油孔
  • 可选在轴和螺母表层上进行涂覆
  • 可选安全螺母。 请联系 SKF
  • 可选刮器
  • 可选支撑轴承
  • 经济型紧凑螺母/一体式法兰,便于安装
  • 精密研磨螺母极其适用于定位丝杠。 研磨滚珠丝杠采用G5导程精密度
  • 可选钢材再循环嵌件可以用作适应苛刻或垂直应用的安全装置。 请联系 SKF
  • 可根据要求提供大尺寸滚珠(BN型号),从而消除反向游隙
  • 一件式螺母带内部预载荷,从而带来紧凑性和最优刚度(PN版本)。

技术参数

标称直径
从 16 至 63 mm
导程
从 5 至 10 mm
基本的动载荷承载能力
从 5,5 至 81,5 kN
基本的静载荷承载能力
从 7,1 至 206,9 kN
最大轴向游隙
0,08 至0,12 mm

典型应用

  • 机床
  • 木工
  • 印刷
  • 纺织业
  • 注模
  • 和许多其他应用

精密轧制滚珠丝杠圆柱法兰SN / BN / PN

SKF logo