旋转螺母 SLT / TLT

概念

旋转螺母 TLT
这个解决方案的主要目标是尽量减少与长旋转轴有关的惯性现象。 大导程丝杠轴与机架刚性固定。 球螺母,在轴承座内旋转,通过松紧带驱动,沿着丝杠轴运动。 客户负责采购和组装电机、传送带、滑轮和支持轴承座的框架。

特点和优势

  • 角接触球轴承72系列直接安装到螺母外径上
  • 以背靠背排布方式对轴承进行预载荷,以便充分支持松紧带形成的力矩
  • 使用 2 个 Nilos 轴承环以保护轴承不受污染,终身免润滑
  • 在螺母各端以标准配置安装刮刷器,更好地防护其不受污染
  • 标准型通过安装在轴承座外径上的喷嘴,对滚珠丝杠总成进行润滑
  • 标准润滑脂是SKF LGMT2。可根据要求提供其他润滑剂
  • SLT 版本带轴向游隙
  • TLT 版本带反向游隙消除
  • 高达nd0 = 90000的高转速,从而使线速度也高达110 m/min
  • 紧凑简易的解决方案,适合投入应用
  • 固定丝杠,易安装于所应用的物件上
  • 大大减少惯性;例如将 4.5 m 行程的 40x40 丝杠轴 6000 kgmm2 的惯性降低到 3800 kgmm2
  • 系统惯性更低,对电机功率的要求也越低

技术参数

标称直径
从 25至50 mm
导程
从 20至50 mm
基本的动载荷承载能力
高达92,9 kN(SLT版本)
高达51,2 kN(TLT版本)
基本的静载荷承载能力
高达235.1kN(SLT版本)
高达117.6kN(TLT版本)
最大速度 n x d0 
高达 90000

典型应用

  • 木工
  • 机床
  • 和许多其他应用

旋转螺母 SLT / TLT

SKF logo