用于精密轧制滚珠丝杠的支撑轴承

SKF提供各种支撑轴承,用于安装在精密轧制滚珠丝杠的机械加工端上。 有三种类型的支撑轴承可以解决大多数总成问题
  • 带轴向保持法兰
  • 带径向固定底部
  • 带无轴轴承径向定位底部。
这些支撑轴承融合了高性能的SKF滚珠轴承以及有效的密封解决方案,确保延长整个滚珠丝杠总成的使用寿命。

FLBU支撑轴承

FLBU
与SKF角接触球轴承安装的轴向带法兰的轴承座
特点
  • 由磨钢制成的精密机械加工轴承座
  • 两个SKF预载荷角接触球轴承72或73系列,以背靠背形式排布
  • 两个紧箍密封件
  • 可根据要求提供标准自锁型 Nylstop 螺母或高精度KMT螺母。
优势
  • 完整的轴承总成可随时使用,简化了应用设计,更易于订购
  • 快速装配至轴端
  • 消除大多数轴承和密封件总成的技术风险
  • 轴承尺寸和承载能力完全匹配滚珠丝杠的特点
  • 具有预加载的背对背轴承总成,提供刚度和精确的滚珠丝杠定位
  • 终生润滑型/免维护型

PLBU支撑轴承

PLBU
SKF角接触球轴承安装有固定枕块
特点
  • 由磨钢制成的精密机械加工轴承座
  • 精密机械加工的轴承座侧面可以作为丝杠对中的参考装配面
  • 两个SKF预载荷角接触球轴承72或73系列,以背靠背形式排布
  • 两个紧箍密封件
  • 可根据要求提供标准自锁型 Nylstop 螺母或高精度KMT螺母。
优势
  • 完整的轴承总成可随时使用,简化了应用设计,更易于订购
  • 快速装配至轴端
  • 消除大多数轴承和密封件总成的技术风险
  • 轴承尺寸和承载能力完全匹配滚珠丝杠的特点
  • 具有预加载的背对背轴承总成,提供刚度和精确的滚珠丝杠定位
  • 安装有定位销的底座提供良好的刚度
  • 终生润滑型/免维护型

BUF支撑轴承

BUF
与 SKF深槽球轴承安装的无轴枕块
特点
  • 由磨钢制成的精密机械加工轴承座
  • 精密机械加工的轴承座侧面可以作为丝杠对中的参考装配面
  • 一个62…2RS1型号的SKF深槽球轴承
  • 轴承已经密封且为终生润滑型
  • BUF总成配有保持环
优势
  • 完整的轴承总成可随时使用,简化了应用设计,更易于订购
  • 快速装配至轴端
  • 消除大多数轴承和密封件总成的技术风险
  • 纯径向支撑,且轴承座内允许轴承轴向位移,以避免轴承因系统变形或热膨胀等而过载
  • 终生润滑型/免维护型
SKF logo