通用丝杠 SX / BX

SX/BX通用丝杠
SKF的通用滚珠丝杠基于精密滚动技术,提供结构紧凑、高效的驱动解决方案。 螺母配备有螺纹鼻端,可轻易与任何组合配合使用。 可选专用法兰选件可连接至螺母螺纹鼻端,这样总成更利于应用的集成。 我们也提供定制解决方案。
SX/BX系列提供类似的嵌件再循环和螺母设计,是SD/BD系列的兄弟系列。

特点和优势

  • 根据不同尺寸,可选0,05至0,08 mm的减少轴向游隙
  • 标准综合再循环嵌件
  • 可选钢材再循环嵌件
  • 用于润滑嘴或SKF系统24自动润滑组件的注油孔
  • 螺母磷化膜防腐保护
  • 可选轴表层涂覆
  • 可选安全螺母
  • 可选螺母法兰
  • 可选刮器
  • 可选支撑轴承
  • 最小的螺母外径/螺纹鼻端,易于组装
  • 螺母设计能够很好地适应运输丝杠应用,且经济实惠
  • 可选钢材再循环嵌件可以用作适应严苛或垂直应用的安全装置。
  • 可根据要求提供大尺寸滚珠(BX型号),从而消除反向游隙
  • BX设计适用于需要振动/频繁变换方向的应用。

技术参数

标称直径
20 至63 mm
导程
5 至40 mm
基本的动载荷承载能力
从 14 至 91,2 kN
基本的静载荷承载能力
从 23,8 至 248,3 kN
最大轴向游隙
0,1 至0,12 mm

典型应用

  • 运输
  • 物料输送
  • 和许多其他应用


通用丝杠 SX / BX

SKF logo