研磨滚珠丝杠

高质量

SKF提供各种研磨滚珠丝杠,以适用需要高精度和高刚度的应用。 由于所有的外表面经过专用高精密设备的加工,因此研磨滚珠丝杠易于按照任何应用要求进行定制。

如何进行最佳挑选?

在SKF精密研磨滚珠丝杠系列中,您一定能找到适合您应用需求的产品:
  • 公制或英制系列
  • DIN螺母设计或圆柱法兰螺母
  • 内部回送系统或顶盖设计
  • 法兰位于中心或面对螺母的一端
  • 螺母带轴向游隙、无反向游隙或内预载荷
  • 单螺母或双螺母
  • 标准的经机械加工丝杠端或按照客户要求进行机械加工的丝杠端
  • 定制型螺母
  • 可选择将肩座集成在轴上,其由钢筋进行机械加工
齐全的附件系列,尤其是支撑轴承,可事先安装在滚珠丝杠总成上再进行交付。
SKF logo