PGF精密研磨滚珠丝杠

PGF精密研磨滚珠丝杠

特点和优势

  • 单螺母设计,已加载预载荷,端部有法兰
  • 标准钢材再循环嵌件
  • 标准导程精密度G5。可选导程精密度 G3 或 G1
  • 润滑嘴用润滑孔
  • 标准刮器
  • 可选支撑轴承
  • 无预载荷的型号为SGF。
  • 可按要求使用大尺寸滚珠消除反向游隙。
  • 精密研磨螺母相当适用于定位丝杠
  • 一件式螺母带内部预载荷,从而带来紧凑性和优化的刚度。

技术参数

标称直径
从 0,625 至 4 英寸
导程
从 0.1至0.75英寸
基本的动载荷能力
从 1 030 至 34900 lbf
基本的静载荷能力
从2 100 至 112000lbf
标准预载荷
滚珠丝杠Ca值的 8% 至10%

典型应用:

  • 机床
  • 机械加工中心
  • 磨床
  • 大理石和石材切割
  • 和许多其他应用
SKF logo