PGFM精密研磨滚珠丝杠

PGFM精密研磨滚珠丝杠

特点和优势

  • 双螺母设计,已加载预载荷,端部有法兰
  • 标准钢材再循环嵌件
  • 标准导程精密度G5。可选导程精密度 G3 或 G1
  • 润滑嘴用润滑孔
  • 标准刮器
  • 可选支撑轴承
  • 中间有法兰的型号为PGEM。
  • 精密研磨螺母相当适用于定位丝杠
  • 精度高且轴向刚度高
  • 耐用度极高,平顺的滚珠再循环系统。

技术参数

标称直径
从0.5至6 英寸
导程
从 0.1至1英寸
基本的动载荷能力
从1200至 84000 lbf
基本的静载荷能力
从 2270 至 281000 lbf
标准预载荷
滚珠丝杠Ca值的 8% 至10%

典型应用:

  • 机床
  • 机械加工中心
  • 磨床
  • 大理石和石材切割
  • 和许多其他应用
SKF logo