滚珠丝杠和滚柱丝杠

凭借对滚珠和滚柱丝杠几十年的制造经验,以及对产品和工艺进行持续的开发,SKF可为客户提供精密丝杠解决方案,以满足对效率、精密性、耐用性和价值最苛刻的应用要求。 SKF为需要驱动技术的应用提供解决方案。 滚珠丝杠和滚子丝杠可将旋转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为旋转运动。

一般而言,传统丝杠包含一根带梯形螺纹的钢轴和一个青铜、金属或塑料螺母。 由于这一设计,约70%的功率因滑动接触表面产生的热量而浪费。
与传动丝杠不同的是,来自 SKF 的高效丝杠装配有滚动元件(滚珠或滚柱),用于传递螺母和丝杠轴之间的功率。 滚动运动可最小化螺母和轴之间的摩擦,因此:
  • 驱动应用所需的扭矩和功率要低得多,根据不同的设计和技术,滚珠及滚子丝杠效率要大于80%
  • 磨损率也降至最低
  • 我们的产品寿命远高于传统滑动丝杠,且可以使用滚动疲劳计算而确定。

由于该技术的高效性,滚珠和滚柱丝杠是后驱动。 因此,某些应用需要一个制动器,以防止保持架因自身重量而掉落。
我们完整的驱动解决方案系列包括精密轧制滚珠丝杠、研磨滚珠丝杠和滚柱丝杠。 我们还提供用于这些滚珠和滚柱丝杠的匹配附件,如螺母法兰和支撑轴承。

SKF logo