紧凑型倒置滚子丝杠 ISR / IBR

倒置滚子丝杠I-R
SKF的紧凑型倒置滚子丝杠是行星滚子丝杠系列中独特的设计。 在足够紧凑和拥有高载荷能力的条件下,这种设计提供了强大的机电驱动。
这种紧凑型倒置滚子丝杠的工作原理等同于行星滚子丝杠,其滚子与螺纹轴通过齿环进行同步旋转。 螺母和轴都可通过电机驱动,因此非旋转部件可以用作致动器的推杆。 移动推杆上的应用载荷从行星滚子传递至旋转轴或螺母。 齿环和导轨都可确保滚动运动和滚子的均匀圆周位置,以最佳载荷分布并消除任何滚子之间的附加摩擦。

特点和优势

  • 根据标称直径提供不同的行程。 请咨询SKF
  • 标准导程精密度G5
  • 根据丝杠标称直径可提供高转速,请咨询SKF
  • ISR版本带轴向游隙
  • IBR的大尺寸滚子消除了反向游隙。
  • 导程小至1,00 mm,同时提供大载荷承载能力和高轴向刚度
  • 高速能力
  • 导向和密封功能轻松地集成在表面光滑的螺母或轴上,从而提供高性能密封
  • 在客户的整体系统上实现结构紧凑、重量轻、部件数量少
  • 电动转子和丝杠部件之间连接定制附件,且能够轻松集成转子
  • 丝杠或螺母可直接用作致动器的推管
  • 减少电机扭矩的要求,以达到高载荷驱动
  • 较长的使用寿命和较高的可靠性提高了客户安装生产率
  • 可进行定制设计

技术参数

标称直径
从 12至120 mm
导程
从 1 至18 mm
基本的动载荷能力
高达 1224 kN
基本的静载荷能力
高达 4697 kN
加速度
高达12000 rad/s2

典型应用

  • 工厂自动化
  • 海底石油和天然气
  • 航空航天
  • 和许多其他应用


SKF logo