行星滚子丝杠SR/BR/PR

行星滚子丝杠SR/BR/PR
得益于SKF产品的高载荷能力、易于集成和控制以及利于环境等因素,越来越多的行业都选择SKF行星滚子丝杠作为其驱动。
SKF提供最大型行星滚子丝杠系列,以应对最苛刻的应用要求。 通过使用最新的机械加工设备, SKF可以提供从很小到很大直径以及不同导程的行星滚子丝杠。

特点和优势

  • 轴长达8700 mm(如需更长的丝杠请咨询SKF)
  • 标准导程精密度G5
  • 根据丝杠的标称直径可提供高转速(例如标称直径为 48 mm的丝杠的转速为 3300 RPM;对于更小尺寸的轴可提供更高转速。 请咨询SKF)
  • 可选不锈钢材质
  • 可选刮器
  • 可选支撑轴承
  • 许多强大的接触点,用于重载荷承载和较长的使用寿命
  • 无再循环的行星理念,带来高可靠性、低噪音、高速能力
  • 滚子通过齿环进行同步,为需要频繁变换方向的应用提供出色的表现 
  • 为平均圆周载荷分配进行导向的滚子
  • 变换方向时无扭矩变化
  • 可根据要求提供轴向游隙或预载荷
  • 导程可高达42 mm,以用于更高的线速度
  • 导程小至2.00 mm,结合高定位精确度以及高承载能力、高刚性和高速度
  • 高轴向刚度,预载荷版本则更高
  • 必要时,可将螺母轻易地从轴上拆下
  • 可在污染环境中运行,且性能的损失最小
  • 适配工具,包括非标准、左手操作或特殊设计
  • 最小扭矩需求
  • 无微型部件,确保了坚固性和可靠性
  • 可进行定制设计
技术参数
标称直径
4.5 至 9 mm 
导程
从 1 至 2
基本的动载荷能力
高达2300 kN
基本的静载荷能力
高达 11400 kN
加速度
高达12000 rad/s2

SRC圆柱螺母带轴向游隙
标称直径
4.5 至 9 mm 
导程
从 1 至 2
基本的动载荷能力高达2300 kN
基本的静载荷能力
高达 11400 kN

SRF法兰螺母带轴向游隙
法兰位于中心

标称直径
4.5 至 9 mm 
导程
从 1 至 2
基本的动载荷能力
高达2300 kN
基本的静载荷能力
高达 11400 kN

BRC圆柱螺母带反向游隙消除
消除反向游隙
通过大尺寸滚子实现
直径
4.5 至 9 mm 
导程
从 1 至 2
基本的动载荷能力
高达 395 kN
基本的静载荷能力
高达2300 kN

BRF法兰螺母带反向游隙消除
消除反向游隙
通过大尺寸滚子实现
法兰位于中心

直径
4.5 至 9 mm 
导程
从 1 至 2
基本的动载荷能力
高达 395 kN
基本的静载荷能力
高达2300 kN

PRU圆柱螺母带预载荷
对开缝螺母进行预载荷,以获得最佳刚度

标称直径
4.5 至 9 mm 
导程
从 1 至 2
基本的动载荷能力
高达2300 kN
基本的静载荷能力
高达2300 kN

PRK法兰螺母带预载荷
对开缝螺母进行预载荷,以获得最佳刚度

法兰位于中心

标称直径
4.5 至 9 mm 
导程
从 1 至 2
基本的动载荷能力
高达2300 kN
基本的静载荷能力
高达2300 kN

典型应用:

  • 注塑和吹塑压力机
  • 机电压力机
  • 拉床
  • 大型机床
  • 汽车装配线(点焊、粘合、铆接等)
  • 工厂自动化
  • 越野车
  • 石油和天然气
  • 航空航天
  • 钢铁工业
  • 试验台
  • 和许多其他应用


行星滚柱丝杠SR/BR/PR

SKF logo