超大功率滚子丝杠HR

超大功率滚子丝杠HR
SKF超大功率行星滚子丝杠系列专为重载荷以及长使用寿命应用而设计。

这一系列已经经过优化,使用相同直径和导程的情况下,可提供比标准SR滚子丝杠高出60%的能力,还可在有限的紧凑空间内达到可能的最大使用寿命。
对于一个既定的丝杠标称直径,基本承载能力不会随着导程而过多变化。 这种独特的特点有助于选择滚子丝杠的速度,同时保持相同的承载能力,从而为客户增加设计的灵活性。

SKF行星滚子丝杠的运动学与滚子连续旋转运动配合,而无再循环。 因此,它们能可靠地用于短行程、快速和/或频繁变动方向的高载荷应用。

特点和优势

  • 长度高达 8700 mm(如需更长的丝杠请咨询SKF)
  • 标准导程精密度G5
  • 轴向游隙高达0.07 mm(丝杠0.1 mm,导程>= 40 mm)
  • 转速高达 2650 rpm(用于标称直径为 60 mm的丝杠)
  • 可选不锈钢材质
  • 标准刮器
  • 可选支撑轴承。 请咨询SKF
  • 许多强大的接触点,用于重载荷承载和较长的使用寿命
  • 滚子通过齿环进行同步,为需要频繁变换方向的应用提供出色的表现 
  • 为平均圆周载荷分配进行导向的滚子
  • 变换方向时无扭矩变化
  • 可根据要求提供轴向游隙或预载荷
  • 导程可高达50 mm,以用于更高的线速度
  • 高轴向刚度,预紧版本则更高
  • 必要时,可将螺母轻易地从轴上拆下
  • 可在污染环境中运行,且性能的损失最小
  • 适配工具,包括非标准、左手操作或特殊设计
  • 无微型部件,确保了坚固性和可靠性
  • 可进行定制设计

技术参数

标称直径
从 60 至 240 mm
导程
从 15 至 50 mm
基本的动载荷承载能力
高达 3200 kN
基本的静载荷承载能力
高达 16150 kN
加速度
高达12000 rad/s2

典型应用

  • 注塑和吹塑压力机
  • 机电压力机
  • 拉床
  • 大型机床
  • 工程机械
  • 石油和天然气
  • 钢铁工业
  • 水力发电厂
  • 紧凑型电子机械滚筒
  • 和许多其他应用
SKF logo