再循环滚子丝杠SV/BV/PV

再循环滚子丝杠SV/BV/PV
它们可以简化完整传输,并提高其刚性。 它们通常用于拥有先进技术的应用中,其中可靠优异性能必不可少。
SKF再循环滚子丝杠可选择各种直径和导程。 其优异的机械优势最大限度地减少了输入扭矩,并增加应用分辨率和性能。

特点和优势

  • 轴长达8700 mm(如需更长的丝杠请咨询SKF)
  • 标准导程精密度G5
  • 根据丝杠标称直径可提供高转速(标称直径达10 mm的丝杠转速高达3000 rpm)
  • 可选不锈钢材质
  • 可选在轴和螺母表层上进行处理
  • 可选刮器
  • 可选支撑轴承
  • 导程小至0.6 mm,同时提供大载荷承载能力和高轴向刚度
  • 分辨率高、定位精度高、重复性高
  • 高轴向刚度,预紧版本则更高
  • 对于大部分尺寸,必要时,螺母可轻松地从轴上拆下
  • 最小扭矩需求
  • 无微型部件,确保了坚固性和可靠性
  • 许多强大的接触点,用于重载荷承载和较长的使用寿命
  • 可进行定制设计

技术参数

标称直径
从 8 至 125 mm
导程
从 1 至 2
基本的动载荷承载能力
高达 756 kN
基本的静载荷承载能力
高达 2270 kN
加速度
高达 5000 rad/s2

版本


SVC圆柱螺母带轴向游隙
标称直径
从 8 至 125 mm
导程
从 1 至 5 mm
基本的动载荷承载能力
高达 756 kN
基本的静载荷承载能力
高达 2270 kN

SVF法兰螺母带轴向游隙
法兰位于中心

标称直径
从 8 至 125 mm
导程
从 1 至 5 mm
基本的动载荷承载能力
高达 756 kN
基本的静载荷承载能力
高达 2270 kN

BVC圆柱螺母带反向游隙消除
大尺寸滚子消除了反向游隙

标称直径
从 8 至 50 mm
导程
从 1 至 2
基本的动载荷承载能力
高达190 kN
基本的静载荷承载能力
高达544 kN

BVF法兰螺母带反向游隙消除
大尺寸滚子消除了反向游隙

法兰位于中心

标称直径
从 8 至 50 mm
导程
从 1 至 2
基本的动载荷承载能力
高达190 kN
基本的静载荷承载能力
高达544 kN

PVU圆柱螺母带预载荷
对开缝螺母进行预载荷,以获得最佳刚度

标称直径
从 8 至 125 mm
导程
从 1 至 5 mm
基本的动载荷承载能力
高达434 kN
基本的静载荷承载能力
高达 1385 kN

PVK法兰螺母带预载荷
对开缝螺母进行预载荷,以获得最佳刚度

法兰位于中心

公称直径
从 8 至 125 mm
导程
从 1 至 5 mm
基本的动载荷承载能力
高达434 kN
基本的静载荷承载能力
高达 1385 kN

典型应用:

  • 医疗
  • 实验室设备
  • 半导体行业
  • 望远镜
  • 卫星
  • 精密研磨机
  • 和许多其他应用

再循环滚柱丝杠SV/BV/PV

SKF Recirculating roller screws

SKF logo