旋转螺母滚柱丝杠

概念

这个解决方案的主要目标是尽量减少与长旋转轴有关的惯性现象。 SKF 提供带螺母的行星滚子丝杠,螺母由安装在钢轴承座中的轴承支撑。 电机通过松紧带驱动螺母,螺母总成沿着固定丝杆轴运动。

特点和优势

  • 角接触球轴承72系列直接安装到螺母外径上
  • 以背靠背排布方式对轴承进行预载荷,以便充分支持松紧带形成的力矩
  • 使用 2 个 Nilos 轴承环以保护轴承不受污染,终身免润滑
  • 在螺母各端以标准配置安装刮器,更好地防护其不受污染
  • SKF LGEP2标准型通过安装在轴承座外径上的喷嘴或按照客户的规范,对丝杠总成进行润滑
  • SRR版本带轴向游隙
  • BRR 版本带反向游隙消除
  • 紧凑解决方案,适合在机械内使用
  • 提供给机器制造商的简化的工程技术

SRR / BRR 系列技术数据

标称直径
25至60 mm
导程
5 至30mm
基本的动载荷承载能力
高达 395 kN
基本的静载荷承载能力
高达786 kN
加速度
高达12000 rad/s2
最大速度 n x d0
高达 160000

典型应用

  • 汽车业的生产工艺(伺服压力机、弯管、成型、闭锁装置等)
  • 注塑模业工艺(零件顶出) 
  • 和许多其他应用

SRR/BRR series

SKF logo