用于滚柱丝杠的支承轴承单元

SKF提供各种支承轴承单元,用于安装在行星和再循环滚柱丝杠的机械加工端上。 这些支承轴承采用了高性能的SKF球轴承以及有效的密封解决方案,确保延长整个滚柱丝杠总成的使用寿命。

在滚珠丝杠(FLBU、PLBU和BUF型号)专用的标准支承轴承无法满足应用的载荷要求时,还可使用FLRBU支承轴承。

FLRBU滚柱丝杠支承轴承

特点和优势
  • 由磨钢制成的精密机械加工轴承座
  • SKF预载荷角接触球轴承72或73系列,背对背配置(1+1 用于尺寸较小的,2+2 用于尺寸较大的)
  • 可按要求选择不同的轴承配置方式,如应用是轴向载荷并具有首选方向时(1+3或3+1)
  • 轴承承载能力与滚柱丝杠承载能力匹配
  • 具有预载荷的背对背轴承配置,提供刚度和精确的滚柱丝杠定位
  • 两个紧箍密封件
  • 标准高精密KMT螺母
  • 用于FLRBU系列的标准丝杠轴端加工
  • 标称直径达80 mm的SR滚柱丝杠和标称直径达100 mm的SV滚柱丝杠的标准品种。 对于大型滚柱丝杠或重载荷应用,请咨询SKF。
  • 完整的轴承总成可随时使用,简化了应用设计,更易于订购
  • 快速装配至轴端
  • 可直接装配至滚柱丝杠
  • 消除大多数轴承和密封件总成的技术风险
  • 终生润滑/免维护
SKF logo