直线球轴承

直线球轴承(也称为滚珠衬套或导向轴)由聚合物保持架与淬硬钢滚道组成,以便在整个系统内引导滚珠组。 循环滚珠允许无限制行程且具有低摩擦。

SKF直线球轴承可选用两种设计 LBBR 系列 (ISO 系列 1) 和 LBC 系列 (ISO 系列 3),可与其他 SKF 以及 ISO标准的直线球轴承互换。

SKF 直线球轴承也可供应一系列的轴承单元,采用轻质的铸铝轴承座。 这些直线球轴承系列结合SKF轴和附件,可用于为各种应用开发经济又简单的直线引导系统。 

直线球轴承的润滑

用于直径为 6 mm 及以上轴的SKF直线球轴承和装置已经在工厂预润滑。 由于润滑脂的用量和SKF双唇密封件 (2LS) 的使用,许多应用将不需要润滑,因为在这种情况下,再润滑的理论间隔将超过轴承的寿命。 这些直线轴承采用高性能的SKF润滑脂LGEP2进行润滑。

点击这里了解更多SKF产品系列

SKF logo