直线球轴承LBBR

SKF直线球轴承LBBR拥有专利,由一个聚合物保持架和由淬硬钢制成的滚道组成,用于在整个系统中引导和循环滚珠组(图1)。 轴承符合ISO 10285尺寸系列1(图 2)
SKF直线球轴承结构紧凑且易于安装。 这些轴承可标配有或没有密封件以及防腐蚀特性,适用于直径为3(图 3) 至50 mm (图 4)的轴。

特点和优势

  • 尺寸紧凑
  • 优化成本/性能比
  • 工厂预先填充润滑剂
  • 各种附件
  • 可完全转换为ISO 1尺寸
  • 通过全球所有主要经销商都可购得

技术参数

范围尺寸从 3至50 mm
转速最高5 m/s
加速度最高100 m/s2
运行温度-20 至 +80 °C
单件轴长高达6000 mm
C
高达6950 N
C0高达6300 N

典型应用

  • 汽车
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 机床,如木工
  • 医疗,如光学
  • 铁路

直线球轴承LBBR

SKF logo