直线球轴承 LBC,D 系列

直线球轴承 LBC -D

新的 LBC,D 系列是全新 SKF 直线球轴承的代表,在同类一流的 LBC 产品上继续改进,拥有更高的额定载荷、更长的使用寿命、更少的摩擦。

LBC,D 系列轴承使用保持架和滚道段来支持球组和密封件。 滚道的轨道很长,且有可以适应重载荷的精密配置。 新系列可用于 12 至 40 mm 的轴径,带有可选的双唇密封件。 不锈钢系列可用于广泛的苛刻应用,并且可以与 SKF 不锈钢导向轴组合使用,以获得强劲耐湿性和抵抗其它不利条件的能力。


 

特点和优势

更高的额定载荷和更长的寿命

取决于具体轴承尺寸,LBC,D 系列直线球轴承与以前 LBC 设计相比可提供高达 15% 的额定承载能力,且延长了 50% 的轴承使用寿命。 优化的球轨和更大的滚动体(图 1),有效提升性能,从而为应用实现了更高的可靠性和效率。 更高的承载能力也让产品设计者和制造商可以灵活处理,缩小设计尺寸或增加载荷。

完整的 ISO 互换性

 LBC, D 系列直线球轴承的外形尺寸和公差符合 ISO 10285 标准,使它们与(图2)与以前的 LBC 或其它 ISO 系列 3 个轴承完全可以互换。 对于产品的设计者和制造商来说,新的 LBC,D 系列轴承是一个可以替换现有设备设计的灵活,直接替代选项。

自调心能力

LBC,D 系列直线球轴承包括自调心 LBCD 变型(图3)。 自调心 LBC,D 系列直线球轴承可以适应整个轴承的 ±30 弧分的倾斜。 此倾斜功能可以补偿由安装或制造公差,或不支持轴显著弯曲导致的不对中。 LBC,D 系列保持架、密封件和防尘盖现已优化,可以适应自调功能,使轴承、防尘盖和密封件与轴保持同心。 LBC,D 系列轴承可以确保其在出现不对中时也能良好运行,因此延长了轴承的使用寿命,减少了维护需求。

优化的保持架设计

LBC,D 系列轴承具有优化的保持架设计,整体部件比以前版本更少,部件的减少可以增加轴承和应用的可靠性。 新的保持架有着更大球的尺寸、滚道、润滑脂储罐和再循环区(图4)。 这些功能的组合可以通过较少的摩擦和噪声确保平稳运行,因此, LBC,D 系列轴承是您的不二选择,即使是对于医疗行业中的敏感应用也是如此。

工厂预润滑

所有 LBC,D 系列轴承和单元在出厂前都填充了最合适剂量(图5)的 SKF LGEP2 润滑脂。 预润滑指 LBC,D 系列轴承出厂即为“轴准备”状态,以帮助减少装配时间和安装错误,而安装后无润滑的要求还可以降低成本。 根据用户要求,可提供食品行业认可和其它类型的润滑脂。

便于安装

为了使轴承安装程序更加符合人体工程学,LBC,D 系列的轴承在正面有两个指示器刻度: 一个用于主载荷方向,另外一个用于润滑口位置(图6)。 这些指示器使轴承在轴承座中的定向更快,减少了出错的可能和轴承安装时间。

直线球轴承LBC, D 系列

大型轴承型录,D 系列

SKF logo