直线球轴承LBC

直线球轴承LBC
SKF直线轴承LBC由保持架、滚道和滚道载体(用于引导和循环滚珠)以及密封件或防尘盖组成(图 1)。 长滚道及其密合度可适用于重型至超重型载荷(图 2)。 符合ISO 10285系列3的SKF直线运动球轴承可选用闭合式和开放式设计,以配合用于重型载荷的轴支持(图 3)。 它们可以安装至闭合式或可调节的轴承座中,且适用于直径5至80毫米的轴图4)

特点和优势

  • 承载能力较强
  • 通过润滑口可以很容易地进行润滑
  • 开放式和闭合式设计 
  • 可选自调心版本
  • 可选不锈钢版本
  • 通过全球所有主要经销商都可购得 

技术参数

范围尺寸从 5至80mm
转速最高5 m/s
加速度最高100 m/s2
精确度

运行温度-20 至 +80 °C
单件轴长高达6000 mm
C
高达37500N
C0高达32000 N

典型应用

  • 汽车
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 机床,如木工
  • 医疗,如光学
  • 铁路

直线球轴承LBC

SKF logo