直线球轴承单元

SKF提供一系列直线球轴承单元,作为直线球轴承的补充。 它们采用较轻的铝质轴承座,且轴承座已经经过优化,以便在给定尺寸的情况下提供高强度和刚度。 由于它们重量较轻,加速度造成的惯性力将被降低到最小程度。

直线球轴承单元,ISO 系列 1
包含ISO系列1闭式轴承的直线轴承单元适用于仅轴两端获得支撑、且直径为 12 至 50 mm的轴的应用。 这些经济型轴承单元结构非常紧凑,可承受超过25.000 N的载荷。这些直线轴承单元包括单一轴承单元LUHR/LUJR (图 1) 以及并联轴承单元 LTDR (图 2.), 串联轴承单元 LTBR (图3) 和双并联轴承单元LQBR (图 4).

直线球轴承单元,ISO 系列 3
除了采用单个轴承 (LUC) 的基本轴承座设计外,串联轴承单元 (LTC) 和双并联轴承单元 (LQC) 也可提供铸铁法兰型轴承单元(LVCR) (图 5)。 单个轴承座和法兰型轴承单元可用于直径为8至80 mm的轴,串联和双并联轴承单元可用于直径为 12至50 mm的轴。 除法兰型轴承单元外,其他所有轴承座都可以订购开式设计(图 6) 或闭式设计 (图 7)

特点和优势

  • 结构紧凑
  • 高承载能力
  • 广泛的产品范围
  • 高档铝材料,重量轻
  • 法兰型轴承单元采用高强度铸铁材料
  • 单个轴承单元、并联轴承单元、串联轴承单元和双并联轴承单元都可选择开式和闭式设计
  • 尺寸可按照ISO 13012进行互换
  • 通过全球所有主要经销商都可购得

技术参数

范围尺寸从 8至80 mm
最大允许角度偏差15弧分
耐腐蚀功能可选用采用不锈钢直线球轴承的铝质轴承座
C 系列 1/系列 3
高达 18600 N / 37500 N
C0系列 1/系列 3 高达 25500 N / 32000 N

直线球轴承单元

SKF logo