紧凑型交叉台TLM

紧凑型交叉台TLM
TLM交叉台结合了精密导轨的高导轨精确度与直线电机驱动器的准确性。 它们最初设计用于测量和激光应用。
该工作台由三个方形框组成,顶部、中心和底部都带中央观察孔。 为了便于安装,顶部和底部还有预定义接口。
TLM采用两个直接驱动的直线电机。 无铁芯的直线电机提供非接触式和无推力波动(齿槽)的驱动系统。 其集成的直线编码器可用于微米范围内的精确定位。

特点和优势

  • 选择的部件可实现极精确的定位
  • 高动态运动适用于各种应用
  • 安装时间短提高了效率和输出
  • 高电气效率能够降低能源消耗
  • 集成的系统可随时使用,节省安装时间
  • 精密交叉滚子导轨和具有专利的抗保持架滑动系统(ACS/ ACSM)可以防止高动态应用中的保持架移动
  • 铝框架更轻质、拥有更好的加速表现
  • 拥有大观察孔,因此尤其适用于薄片加工和测量应用

技术参数

导向原则
精密导轨
驱动
无铁芯直线电机
直线编码器
光学,增量式
宽度
TLM 300: 360 mm x 334 mm
TLM 400: 504 mm x 44 1mm
高度
TLM 300: 109 mm
TLM 400: 145 mm
行程范围
TLM 300: 110 mm x 110 mm
TLM 400: 300 mm x 300 mm
侧面/高度精确度
7 µm / 8 µm 每 200 mm
速度
最高1.5 m/s
工作温度
0°C to +55°C
可选功能
定制尺寸

典型应用

  • 电子生产机器
  • 半导体或太阳能电池生产
  • 测量工具
SKF logo