紧凑型交叉台TS

紧凑型交叉台TS
紧凑型交叉台含有2个垂直滑台和3个方形铝框。 滑台配备有精密导轨,采用交叉滚子设计和千分尺丝杆。
紧凑型交叉台适用于要求最高导轨精确度和导轨刚度的应用,如在显微镜定位。
顶部和底部带有螺纹或平孔,以连接装置或部件。 X和Y轴的最大行程相等,受内部停止装置限制。

TS紧凑型交叉台在每根轴上配备了一个千分尺丝杠,且在一个方向上加载了弹簧。 每根轴上有一个附加的侧锁定装置。
非驱动版本请参见“紧凑型交叉台 TO".

特点和优势

  • 精密导轨使设计紧凑
  • 精密导轨的高刚度、负载能力和千分尺驱动器使定位精度高,适用于如显微镜等应用
  • 通过锁定装置、低摩擦导轨和千分尺驱动器操作简便

技术参数

导向原则
精密轨导
宽度
85 mm和160 mm
高度
40 mm 和 70 mm
行程范围
25 mm
至 100 mm
侧面/高度精确度
4 µm / 5 µm 每 100 mm
可选功能
不带千分尺驱动器(参见“紧凑型交叉台TO")

典型应用

  • 测量工具
  • 工厂自动化

紧凑型交叉台TS

SKF logo