燕尾式滑台SSM/SSK

燕尾式滑台SSM/SSK
SSM和SSK是手动驱动式工作台,带滑动丝杠、、外部锁定装置和燕尾式滑动面(如导轨)。 顶部和底部还有方形连接孔。
SSM/SSK适用于需要吸收周边环境的重冲击载荷和/或振动的重要情况。 可选择两种版本: 带千分尺滚花(订货号SSM)和带手动曲柄(订货号SSK)。
燕尾式滑台系列同我们的模块化设计一致,因此其尺寸等同于精密滑块的尺寸。<

特点和优势

  • 整个承重面坚固耐用且承载能力高
  • 适用于高振动和高冲击应用,以致于无法使用滚动元件
  • 优良的减振特性
  • 高抗污染
  • 顶部长于底部,以保护暴露的导轨和丝杠
  • 行程受限于端板
  • 手动操作丝杠(带游隙)
  • 可调节游隙

技术参数

导向原则
干滑全承载接触面
宽度
50 mm 至 300 mm
高度
25 mm 至75 mm
行程范围
25 mm 至500 mm
工作温度
-30°C 至 +80°C
可选功能
带千分尺滚花(订货号SSM)或手动曲柄(订货号SSK)

典型应用

  • 印刷
  • 工厂自动化
  • 通用机器
SKF logo