直线球轴承台LZAB/LZBB

直线球轴承台LZAB/LZBB
LZAB和LZBB滑台由直线球轴承和滚珠丝杠组成 它们被用于对导轨和/或定位精度有中高等到中等程度要求、但拥有高密封需求的应用。
导轨包括四根安装在双孔串联轴承座中的轴承,作为顶部装置和安装在底座中两根轴。 
滑台通过滚珠丝杠驱动。 可选择将联轴器和法兰连接至电机。 为有效密封,滑台配备有波纹盖。 
LZAB 滑台配有全面受支撑的轴。 在 LZBB 滑台上,轴仅在两端受支撑。

技术参数

导向原则
精密轴上的直线球轴承
驱动
滚珠丝杠
宽度
100 mm
至 230 mm
高度
38 mm
至 95mm
行程范围
120 mm 至 2565 mm
速度
高达0,34 m/s
波纹
已包含

典型应用

  • 通用机器
  • 印刷和包装
  • 工厂自动化
  • 激光机械加工


直线球轴承台LZAB/LZBB

SKF logo