带滑动丝杠的精密导轨滑台RSM/RSK

带滑动丝杠的精密导轨滑台RSM/RSK
RSM和RSK是手动驱动的滑台,结合了精密导轨和滑动丝杠,适用于要求高导轨精确度和导轨刚度的应用。 精密导轨标配有交叉滚子,并可选用滚针(订货号NSM/NSK)或干滑衬(订货号PSM/PSK)选件。
滑台还通过滑动丝杠进行手动驱动。 
RSM含有千分尺滚花,RSK含有连接至丝杠端的手动曲柄。

特点和优势

  • 顶部长于底部,以保护暴露的导轨和丝杠
  • 行程受限于端板
  • 手动操作丝杠(带游隙) 

技术参数

导向原则
精密导轨
宽度
50 mm 至 300 mm
行程范围
25 mm至 400 mm
侧面/高度精确度
4 µm / 5 µm 每 100 mm
工作温度
-30°C 至 +80°C
可选功能
带滚针(NSM/NSK)或干滑衬(PSM/PSK)的精密导轨

典型应用

  • 测量工具
  • 印刷
  • 工厂自动化
SKF logo