精密导轨台RSS

RSS系列结合了精密导轨和行星滚柱丝杠,用于要求高径向和轴向刚度、以及高导轨精确度的应用。 精密导轨可作为交叉滚子标配,并可选用滚针(订货号NSS)或干滑衬(订货号PSS)选件。
这些工作台还标配有波纹防护。

特点和优势

  • 重型滑台精确度高、承载能力高,可用于各种应用
  • 通过波纹管灵敏度低,可用于恶劣环境
  • 行星滚柱丝杠允许重型应用的高精度定位
  • 电机联轴器和直线编码器模块

技术参数

导向原则
精密导轨
驱动
行星滚柱丝杠
宽度
100 mm 至 300 mm
高度
40 mm
至 75 mm
行程范围
50 mm
至 400 mm
侧面/高度精确度
高达 3 µm / 4.5 µm 每 500 mm
速度
最高0.4 m/s
工作温度
-30至+80°C
可选功能
完全密封版本,
带滚针或干滑衬的精密导轨,
不同的精确度等级

典型应用

  • 机床
  • 测量工具

精密导轨台RSS

SKF logo