直线导轨台LTSE

直线导轨台LTSE
LTSE系列结合了直线导轨和直线电机驱动。 这些随时可用的解决方案专为与西门子公司密切合作而设计,以满足高加速度和速度的要求。 直线电机提供了一种非接触、从而无摩擦驱动的系统。 集成的直线编码器可用于微米范围内的精确定位。 为了便于安装,顶部和底部都配备有预定义接口。
LTSE 滑台提供波纹管、夹钳装置和减振器等不同的选项。

特点和优势

  • 选择的部件可实现极精确的定位
  • 高动态运动适用于各种应用
  • 安装时间短提高了效率和输出
  • 如需要,可以分开操作多个滑台顶部装置
  • 高电气效率能够降低能源消耗
  • 集成的系统可随时使用,节省安装时间
  • 适合众多环境条件的各种增量式和绝对型直线编码器
  • 供垂直应用的夹钳装置和/或减振器

技术参数

导向原则
直线导轨
驱动
铁芯直线电机
直线编码器
光学,增量式
感应式,增量式
感应式,绝对型
宽度
20 mm
至 100 mm
高度
20 mm
至 100 mm
行程范围
120 mm 至 2565 mm
速度
最高500 m/s
工作温度
5至+80°C
可选功能
一个系统多个滑台,
能链,
电缆组,
夹钳装置,
减振器

典型应用

  • 工厂自动化
  • 激光机械加工
  • 测量工具
  • 物料输送
  • 电子及半导体生产机器

直线导轨台LTSE

SKF logo