紧凑型交叉台TO

紧凑型交叉台TO
紧凑型交叉台由连接至3个方形框的2个垂直滑台组成。 滑台配备有精密导轨,采用交叉滚子设计。
紧凑型交叉台适用于要求最高导轨精确度和导轨刚度的应用,如在显微镜定位。
顶部和底部带有螺纹或平孔,以连接装置或部件。 X和Y轴的最大行程相等,受内部停止装置限制。

TO紧凑型交叉台不具备一体式驱动器,且每根轴上安装有侧面锁定元件。
驱动版本请参见“紧凑型交叉台 TS"。

特点和优势

  • 精密导轨使设计紧凑
  • 精密导轨的高刚度和承载能力可带来高定位精度,如显微镜载玻片
  • 锁定装置和低摩擦导轨操作简便

技术参数

导向原则
精密导轨
宽度
85 mm和160 mm
高度
40 mm 和 70 mm
行程范围
25 mm 至 100 mm
侧面/高度精确度
4 µm / 5 µm 每 100 mm
可选功能
千分尺驱动器(参见“紧凑型交叉台 TS")

典型应用

  • 测量工具
  • 工厂自动化

紧凑型交叉台TO

SKF logo